EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
- Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101211766 |
EAN (European Article Number) |
4030661390628 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
2 22 |
Patlama koruması kategorisi |
3G 3D |
Patlama koruması işareti |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
kaldıraçın malzemesi |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
340 g |
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
20.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Makara kolu |
Makara malzemesi |
Plastik |
Mekanik ömür, minimum |
30.000.000 operasyon sayısı |
Darbe enerjisi, maximum |
4 J |
Kumanda hızı, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
Not (geri gelme süresi) |
Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak |
Aktüatör tork, minimum |
0,3 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum |
7 mm |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum |
12 mm |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
13 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
57,3 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
173,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
Anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
Değiştirme süresi, maximum |
2 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
NEPSI Certificate
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 05:20