EX-ZK4 235-02Z-3D
EX-ZK4 235-02Z-3D
Ürün tip tanımı: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Susta hareketi |
T | Yavaş hareket |
(2) | |
S | Piston S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
4S | Piston 4S |
4R | Makaralı kumanda çubuğu 4R |
1R | Sapmalı makara kolu 1R |
K | Sapmalı makara kolu K |
3K | Açılı kollu makara 3K |
4K | Açılı kollu makara 4K |
K4 | Açılı kollu makara K4 |
1H | Makara kolu 1H |
7H | Makara kolu 7H |
10H | Mil kolu 10H |
12H | Makara kolu 12H |
14H | Makara kolu 14H |
(3) | |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.) |
(4) | |
H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
(5) | |
1297 | Yan kanal delikli muhafaza |
(6) | |
2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
(7) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
- Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-ZK4 235-02Z-3D |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101214953 |
EAN (European Article Number) |
4030661400655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
Verileri |
INMETRO |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
2 22 |
Patlama koruması kategorisi |
3G 3D |
Patlama koruması işareti |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka, zinkdruckguss |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
105 g |
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
0 |
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
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
20.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Açılı kollu makara |
Mekanik ömür, minimum |
20.000.000 operasyon sayısı |
Güç, devreye alma gücü, minimum {N} |
6 N |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
16 N |
Kumanda hızı, minimum |
56 mm/min |
Kumanda hızı, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum |
7 mm |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum |
12 mm |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
13 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
30 mm |
Sensörün genişliği |
32 mm |
Sensörün yüksekliği |
107 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
Geri gelme süresi, maximum |
3 ms |
Anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
Değiştirme süresi, maximum |
5,5 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru |
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
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 235 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 11:37