EX-ZQ 900

EX-ZQ 900

  • Ex bölge 22
  • Metal muhafaza
  • Devre açma basma butonu
  • Konum göstergesi
  • Sağlam tasarım
  • Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
  • Harici su geçirmez yüksük
  • tel çekme ve kopma algılaması
  • tek taraflı çalışma / 75 m uzunluğa kadar tel
Ürün tip tanımı:

EX-ZQ 900 -(1)-3D


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
131 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
222 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)
044 Açıcı düzen (NC)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Emniyet kontaktlarının sayısı

EX-ZQ 900-04-3D

Ürün numarası 101212894

Ex pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

EX-ZQ 900-11-3D

Ürün numarası 101212889

Ex pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

EX-ZQ 900-13-3D

Ürün numarası 101212893

Ex pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

EX-ZQ 900-22-3D

Ürün numarası 101212892

Ex pull-wire emergency stop switch

Ürüne git

EX-ZQ 900-02-3D

Ürün numarası 103012458

Ex pull-wire emergency stop switch

Ürüne git



Sistem komponentleri

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • hedef Tel halatı Ø 3 mm
  • - DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • hedef Tel halatı Ø 5 mm
  • - DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Güzergahın düz bir hat olmadığı yerde tel halatı kılavuzlamak için
  • hedef Tel halatı Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Tel halatın gerginlik ayarı için
  • - DIN 1480

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Tel haladını kaldırma mapasına bağlamak için bağlantı baklası

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Kılıfı kırmızı PVC
  • Monte edilmeye hazır

S 900
S 900

  • Kademesiz ayar
  • Sadece tek araç
  • Kaydırmaz
  • Zamandan tasarruf eder
  • Ergonomik
  • Yaralama riski yok

INDICATOR LAMP G24 -M20
INDICATOR LAMP G24 -M20

  • kırmızı LED ve yeşil LED
  • M 20 kablo girişlerine vidalanak için x 1.5
  • beyaz lens (temiz)

ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • sarı LED, beyaz lens (temiz)
  • M 20 kablo girişlerine vidalanak için x 1.5

ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • kablo salmastrası M20
  • Metal tabaka

ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Tepki kuvvetini muhafaza etmek için