Veri sayfası
TESF/ST24.2/0

TESF/ST24.2/0

  • 1 kablo girişleri M 16 x 1.5
  • sabit anahtarlama açısı ile
  • 1 konektör M12, 8-kutup
  • Metal muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Sol veya sağ menteşeli kapılar için
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 20.07.2025 20:49