Veri sayfası
AZ 200ST-T-AS

AZ 200ST-T-AS

  • Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarı
  • Termoplastik muhafaza
  • Entegre AS-Arayüzü
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • akıllı tanılama
  • Geri dönüş yaylı aktüatör
  • Koruma sınıfı IP67

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.04.2025 12:10