Veri sayfası
ASSM-2A-SINCOS

ASSM-2A-SINCOS

  • 2 şaftlar için güvenli döner hız izleme
  • Etkinleştirilmiş Sin/Cos jeneratör bağlantısı
  • Her şafta entegre güvenlik fonksiyonu
    - Güvenli stop
    - Güvenli döner hız
    - Güvenli dönüş yönü "sağ"
    - Güvenli dönüş yönü "sol"
  • Her şaftta max 4 güvenlik adresi
  • Çoklu gözetleme fonksiyonları bir güvenlik adresi içinde kombine edilebilir.
  • Üst ray montajı, Koruma sınıfı IP20

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 20.08.2025 00:52