Veri sayfası
AZM190-11/10RKA-24VDC

AZM190-11/10RKA-24VDC

  • Manuel bırakma
  • Termoplastik muhafaza
  • Uzun ömür
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • aktüatör ucu 4 x 90° ölçülerde tekrar konumlandırılabilir
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Kablolama kompartımanı
  • Özellikle menteşeli kapıların, aluminyum profillerin ve parmaklıkların üzerine yerleştirmeye müsait ince tasarım.
  • Kir parçacıklarının nüfuz etmesini engelleyen sızdırmazlık mekanizması
  • Kesilmiş kelepçe ucu

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 27.06.2025 09:22