Veri sayfası
UV3H 433Y

UV3H 433Y

  • Metal muhafaza
  • 3 Kontaktlar
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( temel komponent)
  • Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
  • 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 18.09.2025 14:11