Veri sayfası
AZM 200ST1-T-1P2P

AZM 200ST1-T-1P2P

  • Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
  • Konektör M23, 8+1-kutup
  • Termoplastik muhafaza
  • Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • akıllı tanılama
  • Manuel bırakma

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 22.01.2025 03:39