Veri sayfası
AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Connector M12, 8-pole
  • Power to lock
  • Actuator monitored
  • Diagnostic output
  • Hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Suitable for mounting to profile systems
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • 3 different directions of actuation
  • Compact design
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring
  • Manual release

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 15.05.2025 19:58