Veri sayfası
AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU

AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU

  • Thermoplastic enclosure
  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • 3 different directions of actuation
  • Actuator monitored
  • Power to lock
  • Solenoid supply 24 VDC (Aux)
  • Hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Solenoid interlock with integrated AS-i Safety Interface
  • Universal repeatedly teachable or individual coding because of the RFID technology
  • I-variants with coding level HIGH to ISO 14119
  • 2 integrated snap-in stages

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 1.04.2025 00:26