Veri sayfası
ZR 256-02Z-M20

ZR 256-02Z-M20

  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 22.07.2025 23:10