Veri sayfası
MV10H 330-11Y-M20

MV10H 330-11Y-M20

  • Metal muhafaza
  • Uzun ömür
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
  • Düşük hareket hızlarına uygun
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • silikon içermez
  • güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • Epoksi reçine çubuğu

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 5.09.2025 00:17