Veri sayfası
T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • EN 50041 e uygun tasarım
  • Termoplastik muhafaza
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • Çift izolasyonlu
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 26.09.2025 18:19