Veri sayfası
CSS 8-16-2P+D-M-L

CSS 8-16-2P+D-M-L

  • Fabrika çıkışlı hazır kablo 7-kutup
  • Sensör LED ve elektronik sinyal çıkışı aracılığıyla rahatlıkla yapılan diyagnostikler
  • NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: RSS 16)
  • Termoplastik muhafaza
  • Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
  • Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • Sensörün histeresis aralığı sınırına yakın çalıştığı zaman erken uyarı
  • 16 sensörlerinin seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
  • 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 4.10.2025 16:12