Veri sayfası
ZV12H 236-11Z-M20-1297

ZV12H 236-11Z-M20-1297

  • Termoplastik muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Çift izolasyonlu
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 27.02.2025 04:27