Veri sayfası
UV7H 431Y

UV7H 431Y

  • Metal muhafaza
  • 1 Kontakt
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (temel komponent)
  • Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 12.04.2025 16:17