Veri sayfası
AST11 ST-AS4

AST11 ST-AS4

  • M12 konektörlü giriş modülü
  • NC/NO kombinasyonlu sensörler için
  • Sensör bağlantısı, Fabrika çıkışlı hazır kablo 2 m
  • AS-i bağlantısı, konektör fişi M12, 4-kutup
  • NOT: Elde mevcut değil
  • mekanik kontaktlar için 2 güvenli girişler
  • Termoplastik muhafaza
  • AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Uzun ömür
  • Entegre AS-Arayüzü

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 28.04.2025 14:33