Veri sayfası
T2C 422-01Y

T2C 422-01Y

  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Metal muhafaza
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (temel komponent)
  • Koruma sınıfı IP65
  • Sürgülü konum sonu
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Uyarıcının kafasını tekrar konumlandırmak suretiyle uyarı yönünde değişme
  • Semente edilmiş kol

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 27.08.2025 01:17