Veri sayfası
Z4V7H 332-11Y-M20

Z4V7H 332-11Y-M20

  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Geniş kesme kontağı
  • Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
  • Altın kaplamalı solid gümüş kontaktlar
  • Manyetik depolama hızlı kapama sistemi
  • Kontakt yıpranmasından bağımsız sabit anahtarlama noktası sağlayan hızlı kapama sisteminden ayrı anahtarlama sistemi.
  • EN 50041 e uygun tasarım
  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.04.2025 03:24