Veri sayfası
TV4H 015-11Y

TV4H 015-11Y

  • 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Metal muhafaza
  • 2 Kontaktlar
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • Yayın esnekliği uyarıcının hatalı hareketine neden olur

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 17.10.2025 22:00