Veri sayfası
AZM 161SK-12/12RI-024-B6R

AZM 161SK-12/12RI-024-B6R

  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Vida bağlantısı
  • Yandan manuel serbest bırakma
  • sağ taraf modeli
  • Kompakt tasarım
  • Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • Çift izolasyonlu
  • Etkili tutma kuvveti
  • Uzun ömür
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 22.04.2025 03:27