Veri sayfası
BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M

BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M

  • Termoplastik muhafaza
  • Kontaktsız emniyet anahtarı
  • Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Kapı kolu ve emniyet anahtarının yerini alır, ek kapı fitingslerine gerek yoktur.
  • Çağdaş ve simetrik tasarım
  • Integral kodlanmış emniyet sensöründen dolayı kurcalanamıyor
  • Ergonomik çalışma
  • Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
  • Çıkıntılı aktüatör yok
  • Kolay monte edilir ile 4 Vidalar

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 1.08.2025 05:37