Veri sayfası
AZ 16-03ZIB1-M16-1747

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

  • Termoplastik muhafaza
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Uzun ömür
  • Çift izolasyonlu
  • Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • Kirlenmeye karşı duyarsız
  • Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
  • Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
  • Manyetik sürgü etkili düzlemin herhengi birine kolaylıkla uydurulabilir

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 26.03.2025 06:55