Veri sayfası
RSS 36-D 10M

RSS 36-D 10M

  • RFID teknolojisi ile üniversal kodlama
  • 1 x Fabrika çıkışlı hazır kablo 8-kutup
  • Yandan uyarılı
  • Termoplastik muhafaza
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
  • 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
  • Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 27.04.2025 00:26