Veri sayfası
ASSG-2M-PB-RRSS

ASSG-2M-PB-RRSS

  • 2 AS arayüz master entegre edilmiş
  • Field bus yolu: PROFIBUS DP ile PROFIsafe
  • 2 AS-i devreleri için opsiyonel güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
  • 2 x 4 A entegre ile bağlantısı kesilmiş 2 AS-i güç kaynağı birimi; 2 AS-i devreler için 1 güç kaynağı birimi mümkün
  • Diyagnostik ara yüz: Ethernet RJ-45; Web-Server entegre edilmiş
  • 64 e kadar etkinleştirme devreleri kontrolü,
    - röle kontakları 30 V / 3 A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları
    - entegre yarı iletken 30 V / 0.5 A DC çıkışları ile 2 etkinleştirme kontakları

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.08.2025 06:04