Veri sayfası
SLC 420-E/R0330-30-RFBSH

SLC 420-E/R0330-30-RFBSH

  • Koruma sınıfı IP67
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Çözünürlük 14, 30 ve 50 mm
  • Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1770 mm

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 9.03.2025 20:25