Veri sayfası
BN 32-R-1239

BN 32-R-1239

  • Yassı geçmeli konektör 4.8 mm
  • Kontaktsız algılama prensibi
  • 1 Reed kontaktlar
  • Uzun ömür
  • Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Termoplastik muhafaza
  • Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi
  • Tırnak konektörü

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.02.2025 00:00