Veri sayfası
SLC440AS-ER-0970-14

SLC440AS-ER-0970-14

  • Çözünürlük 14 mm
  • Değer aralığı 0,3 m … 7 m
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Entegre AS-Arayüzü
  • Koruma alanı yüksekliği 170 mm - 1770 mm
  • Parametrelendirilebilir gizleme fonksiyonları
  • Durum belirteci entegre edilmiş

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 22.06.2025 17:46