Veri sayfası
EX-Z4V7H 355-11Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 355-11Z-2138-3G/D

  • Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
  • Metal muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil
  • EN 50041' e uygun kapağa montaj
  • 3 kablo girişleri M 20 x 1.5

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 2.02.2025 22:57