Veri sayfası
PS116-T20-L200-N200

PS116-T20-L200-N200

  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Termoplastik muhafaza
  • 2 mm'lik adımlarla uzunluğu ayarlanabilir
  • 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 3.05.2025 11:22