Veri sayfası
MD 441-11Y-T-2512

MD 441-11Y-T-2512

  • Metal muhafaza
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • 2 Kontaktlar
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • Isıya dayanıklı sürümde makara, şaftın üzerinde iki farklı konumda monte edilebilir.
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
  • Koruma sınıfı IP65

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.09.2025 20:04