Veri sayfası
AZM300Z-I2-ST-AS-P

AZM300Z-I2-ST-AS-P

  • Termoplastik muhafaza
  • RFID teknolojisi ile çok kez tanıtılabilir bireysel kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
  • 3 farklı uyarı yönleri
  • Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
  • Kilidi açma kuvveti
  • Bobin besleme 24 VDC (Aux)
  • Koruma sınıfı IP69
  • Entegre AS-i Safety arayüzlü emniyetli kilit
  • RFID teknolojisi sayesinde üniversal, çok kez tanıtılabilir veya bireysel kodlama
  • ISO 14119 uyarınca YÜKSEK kodlama kodlu I vasyasyonu
  • Entegre 2 mandallama kademesi

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 21.01.2025 07:54