Veri sayfası
AZM40B-I2-ST-1P2P-DU

AZM40B-I2-ST-1P2P-DU

  • Kompakt, düz tasarım
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Etkili tutma kuvveti 2000 N
  • Mandallama kuvveti 40 N
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm
  • Menteşeli ve sürgülü kapılar için sadece bir sürüm
  • Aktüatör kilitlemeye 180 derecelik bir açıyla sürekli olarak yaklaşabilir.
  • Simetrik montaj, her iki tarafa cıvatalanabilir

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 9.04.2025 12:45