Veri sayfası
PS216-Z11-N206

PS216-Z11-N206

  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
  • EN 50047 e uygun tasarım
  • 2 mm'lik adımlarla uzunluğu ayarlanabilir
  • LED sürümü mevcuttur

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 3.03.2025 01:52