Veri sayfası
T4V7H 336-11Z-M20-1058

T4V7H 336-11Z-M20-1058

  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Kolun uzunluğu kademesiz olarak ayarlanabilir
  • Büyük kauçuk makara ve sabit kol ile de teslim edilebilir
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • EN 50041 e uygun tasarım
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • asansörler için uygun
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 11.02.2025 13:59