Veri sayfası
AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

  • RFID teknolojisi ile bireysel kodlama
  • Kilidi açma kuvveti
  • Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
  • Termoplastik muhafaza
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
  • akıllı tanılama
  • Manuel bırakma
  • Koruma sınıfı IP66, IP67
  • Etkili tutma kuvveti 2000 N

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.03.2025 07:34