Veri sayfası
PS116-Z12-LR200-H200

PS116-Z12-LR200-H200

  • Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, 2 m
  • Susta hareketi 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Açıcı düzen (NC)
  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Termoplastik muhafaza
  • Simetrik gövde
  • 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • Koruma sınıfı IP66, IP67
  • aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 20.12.2024 10:53