Veri sayfası
AZ 415-11/11ZPK-M20

AZ 415-11/11ZPK-M20

  • bir muhafazada farklı aktüatör fonksiyonlar ile 2 anahtarları
  • 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
  • Metal muhafaza
  • Uzun ömür
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Yay yüklü eyleyiciler

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 29.04.2025 22:06