Veri sayfası
SLC 420-E/R0650-30-69-RFB

SLC 420-E/R0650-30-69-RFB

  • Koruma sınıfı IP69K
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Çözünürlük 14 mm ve 30 mm
  • Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1450 mm

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 11.08.2025 12:23