Veri sayfası
EX-AZ 335-12ZRK-3D

EX-AZ 335-12ZRK-3D

  • Metal muhafaza
  • 3 Kontaktlar
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Uzun ömür
  • Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
  • aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
  • EN 50041' e uygun kapağa montaj
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
  • Uzunlamasına ve yanlamasına oluklu delikler

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 12.03.2025 14:57