Veri sayfası
CSS12-34F1-V-D-M-ST

CSS12-34F1-V-D-M-ST

  • 1 x konektör fişi M12, 8-kutup
  • Üstten uyarılı
  • reset basmalı butonun kenar izleme işlevi ile
  • Sistem çıkışı emniyetli gözetleme modülü kullanmadan pozitif yönlendirilmiş röleyi kontrol etmek için.
  • Emniyetli izleme modülünün yerine kullanılması için standart sensörlerin seri bağlantısında münferit veya klemens aracı olarak uygun
  • ISO 13849-1' e göre kontrol kategorisi 4 için kendi kendini denetlemeli 30 e kadar CSS 34 sensörün seri bağlantısı ve bir CSS 34F0/F1 sensörü
  • Termoplastik muhafaza
  • Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
  • Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
  • Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 1.02.2025 05:26