Veri sayfası
AZM 161 B ST2-AS RAPT

AZM 161 B ST2-AS RAPT

  • Bobin besleme 24 VDC (Aux)
  • aktüatör denetlenmiş
  • Acil çıkış
  • Bobin kilitlemeli
  • Termoplastik muhafaza
  • Etkili tutma kuvveti 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Çift izolasyonlu
  • Uzun ömür
  • Entegre AS-Arayüzü

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.06.2025 00:04