Veri sayfası
EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

  • Ex bölge 22
  • Metal muhafaza
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Kapatma kuvveti 3500N
  • 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
  • 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 28.09.2025 00:01