Veri sayfası
ASMM-2M-PB-RRSS

ASMM-2M-PB-RRSS

  • 2 AS arayüz master entegre edilmiş
  • Field bus yolu: PROFIBUS DP
  • 2 AS-i devreler için entegre güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
  • 2 x 4 A entegre ile bağlantısı kesilmiş 2 AS-i güç kaynağı birimi; 2 AS-i devreler için 1 güç kaynağı birimi mümkün
  • Diyagnostik ara yüz: Ethernet RJ-45; etkinleştirilmiş çoklu cihazlarla güvenli çapraz iletişim; Web-Server entegre edilmiş
  • 32'ye kadar etkinleştirme devreleri kontrolü,
    - röle kontakları 30V / 3A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları
    - entegre yarı iletken 30 V / 0,5 A DC çıkışları ile 2 etkinleştirme kontakları

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 9.03.2025 13:28