Veri sayfası
AZM 161CC-12/03RI-024-B1

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Kafes kelepçeleri
  • Yandan manuel serbest bırakma
  • Kompakt tasarım
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • Çift izolasyonlu
  • Etkili tutma kuvveti
  • Uzun ömür
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Özellikle sürmeli kapılar için uygun

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 26.08.2025 11:37