Veri sayfası
PS315-Z02-N306

PS315-Z02-N306

  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Metal muhafaza
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • EN 50041 e uygun tasarım
  • 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • 2 mm'lik adımlarla uzunluğu ayarlanabilir
  • LED sürümü mevcuttur

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 27.08.2025 17:52