Veri sayfası
TV8S 355-11Z

TV8S 355-11Z

  • Metal muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • aktüatör mili 360° döndürülebilir

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 3.05.2025 05:32