Veri sayfası
AZ 16 ZVRK-G24-M16

AZ 16 ZVRK-G24-M16

  • 3 kablo girişleri M 16 x 1.5
  • LED sürümü mevcuttur
  • Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • Durum belirteci entegre edilmiş
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Çoklu kodlama
  • Uzun ömür
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • Kirlenmeye karşı duyarsız
  • Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 8.10.2025 19:13