Veri sayfası
AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

  • Çift izolasyonlu
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt tasarım
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Uzun ömür
  • Etkili tutma kuvveti
  • sağ taraf modeli
  • Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 3.01.2025 06:01